Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Assurez la sécurité nécessaire à votre application avec ce support de circuit imprimé verrouillable qui s'installe sans outil. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Référence Essentra :

10151082

Référence du fabricant:

CBLS230A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1195 €
5000 + 0,1076 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

119,50 €

1000 x 0,1195 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre trou A 3.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.2 - 1.7 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.2 mm
Longueur entretoise 12.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 2.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 4.8 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter