Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

Colonnettes de support de circuit imprimé à verrouillage double qui se clipsent facilement dans des trous. Peuvent être utilisées pour maintenir ensemble deux circuits imprimés ou une seule carte sur un châssis. La matière est certifiée UL94-V2.
Référence Essentra :

10004210

Référence du fabricant:

DLCBS7-7-01

3000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0665 €
5000 + 0,0599 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

66,50 €

1000 x 0,0665 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 11.1 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 4.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter