DLCBS8-5-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2335 € |
5000 - 9999 | 0,2177 € |
10000 + | 0,2065 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Diamètre du corps | 4.2 mm |
Diamètre du corps | 0.165 in |
Diamètre trou A | 3.5 mm |
Diamètre trou A | 0.138 in |
Diamètre trou B | 3.5 mm |
Diamètre trou B | 0.138 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 3.0 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.118 in |
Épaisseur panneau Plage A | 0.8 - 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.031 - 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.8 - 2.0 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.031 - 0.079 in |
Longueur entretoise | 7.9 mm |
Longueur entretoise | 0.311 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.