Menu  Rechercher

Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à filetage femelle 3.0 mm

Ce bord encliquetable tenant des clips de support dans un trou inférieur carré et tient sur un circuit imprimé avec un clip latéral. Le clip supérieur a un nez extra long pour s'adapter à un trou de circuit imprimé. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Référence Essentra :

10035849

Référence du fabricant:

TEHCBS-12-01

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1575 €
5000 - 9999 0,1454 €
10000 + 0,1377 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

157,50 €

1000 x 0,1575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Caractéristiques spéciales Vis auto-taraudeuse
Compatible Thread Sizes (All) #6,M3.5
Diamètre trou A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 15.2 mm
Épaisseur panneau Plage B 3.0 - 6.4 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Longueur entretoise 19.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter