Menu  Rechercher

Rotule M12

Ces extrémités de tiges sphériques sont fabriquées en acier plaqué, passivé bleu avec un pièce de frein en polyamide technopolymère (PA). L’écrou de serrage de la rotule axiale doit être fixé de manière à donner une poussée requise sur la rondelle ressort Belleville pour accroître la résistance au mouvement de la rotule. En même temps, la rondelle ressort Belleville fait office de rondelle de sécurité pour la vis. Une fois la poussée maximale de la rondelle ressort Belleville atteinte, le bras de la rotule est fermement immobilisé en position sur l’écrou de serrage et la vis.
Article de code:

1505318

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 44,5714 €
5 + 40,1142 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

44,57 €

1 x 44,5714 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de l'enceinte à boule 28.0 mm
Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule 44.0 mm
Filetage M12
Longueur du filetage du goujon à boule 15.0 mm
Type Ball Joint
Code produit 8483105090
Taille de filetage du goujon à boule M12

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter