Menu  Rechercher

Rotule 28.0 mm (Ø) M8 Aluminium

Cette extrémité de tige sphérique à filetage femelle est conçue avec un filetage femelle rond et un jeu de serrage avec vis en acier inoxydable AISI 304. Le boîtier est fabriqué en aluminium anodisé en noir, tandis que le socle et la forme ronde sont en aluminium. Cette rotule pivotante permet un ajustement précis et variable du pivot sphérique dans la plage de rotation. C'est un avantage particulier lors de l'ajustement de scanners, d'appareils photos, d'éclairages, de moniteurs.
Article de code:

1505362

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 91,2228 €
5 + 82,1005 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

91,22 €

1 x 91,2228 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de l'enceinte à boule 49.0 mm
Longueur de l'extrémité de la tige au centre de la boule 46.2 mm
Filetage M8
Longueur du filetage du goujon à boule 12.0 mm
Type Swivel Ball Joint
Code produit 8483105090
Taille de filetage du goujon à boule 3/8

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter