1504660
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 21,7508 € |
25 + | 19,5757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de tête | 14.0 mm |
---|---|
Épaisseur de tête | 0.551 in |
Diamètre de tige | 12.0 mm |
Diamètre de tige | 0.472 in |
Longueur au centre du trou | 100.0 mm |
Longueur au centre du trou | 3.937 in |
Diamètre extérieur | 25.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.984 in |
Diamètre intérieur | 12.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.472 in |
Longueur filetage | 40.0 mm |
Longueur filetage | 1.575 in |
Filetage | M12 |
Matière | Acier inoxydable |
Type de tête | Tête d’œillet |
Type de filetage | Threaded |
Type | Swing bolts |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.