Menu  Rechercher

Anneau de levage M12 40.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

Cet anneau de levage est fabriqué en acier inoxydable mati et possède une tige partiellement filetée. Idéal pour la fixation de gabarits et d'assemblages mécaniques.
Code article:

1504664

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 17,6205 €
25 + 15,8585 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

88,10 €

5 x 17,6205 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de tête 14.0 mm
Diamètre de tige 12.0 mm
Longueur au centre du trou 75.0 mm
Diamètre extérieur 25.0 mm
Diamètre intérieur 12.0 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Filetage M12
Matière Acier inoxydable
Type de tête Tête d’œillet
Type de filetage Threaded
Type Swing bolts

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter