1504687
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 9,2114 € |
50 + | 8,2902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de tête | 9.0 mm |
---|---|
Épaisseur de tête | 0.354 in |
Diamètre de tige | 8.0 mm |
Diamètre de tige | 0.315 in |
Longueur au centre du trou | 75.0 mm |
Longueur au centre du trou | 2.953 in |
Diamètre extérieur | 18.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.709 in |
Diamètre intérieur | 8.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Longueur filetage | 32.0 mm |
Longueur filetage | 1.26 in |
Filetage | M8 |
Matière | Acier |
Type de tête | Tête d’œillet |
Type de filetage | Threaded |
Type | Swing bolts |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.