Menu  Rechercher

Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Zamac Noir

Article de code:

17011202E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 15,3598 €
25 - 124 10,9713 €
125 - 249 9,8935 €
250 + 8,2492 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,36 €

1 x 15,3598 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de came Acier
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Zamac
Longueur de poignée 55.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Orientation de montage Universelle
Code produit 8301409000
Type de poignée Poignée de fermeture à soulever et tourner

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter