17021202E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 18,455 € |
25 - 124 | 13,1821 € |
125 - 249 | 11,8694 € |
250 + | 9,8935 € |
Matière de came | Acier |
---|---|
Finition | Revêtement poudre noire |
Matière du loquet | Zamak |
Longueur de poignée | 80.0 mm |
Longueur de poignée | 3.15 in |
Longueur du trou de montage | 16.5 mm |
Longueur du trou de montage | 0.65 in |
Largeur du trou de montage | 13.7 mm |
Largeur du trou de montage | 0.539 in |
Hauteur de l'enceinte | 44.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 1.732 in |
Orientation de montage | Universelle |
Largeur de poignée | 16.0 mm |
Largeur de poignée | 0.63 in |
Code produit | 8301300000 |
Type de poignée | Poignée de fermeture à soulever et tourner |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.