Menu  Rechercher

Fermeture à compression Pas de clé 24.0 mm Zamac

Loquet à compression avec bouton à ailettes, non verrouillable. Idéal pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité. Compression prédéfinie de 6 mm.
Article de code:

3401110059E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 36,1749 €
25 + 25,8392 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

36,17 €

1 x 36,1749 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière du loquet Zamac
Couleur Chromé
Type de poignée Bouton à ailettes
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 45.0 mm
Épaisseur tête 25.0 mm
Emprise 24.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Code produit 8301409000
Compression maximale 6.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter