Menu  Rechercher

Fermeture à compression Pas de clé 22.0 mm Alliage zinc

Compression Latch with a fixed wing knob and is non locking. Ideal for applications that require better sealing. Provides 6mm pre-set compression.
Article de code:

3403120061E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 10,9208 €
25 - 124 7,8006 €
125 + 7,0205 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

10,92 €

1 x 10,9208 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement peinture poudre
Matière du loquet Alliage zinc
Couleur Noir
Type de poignée Bouton à ailettes
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 45.0 mm
Épaisseur tête 25.0 mm
Emprise 22.0 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 19.2 mm
Code produit 8301409000
Compression maximale 6.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter