Menu  Rechercher

Mini verrou à compression Clé tubulaire 16.0 mm

Référence Essentra :

20063450

Référence du fabricant:

140129306E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,7925 €
100 - 499 4,1375 €
500 + 3,7238 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

5,79 €

1 x 5,7925 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Zamac
Matière de came Zamac
Matière logement Zamac
Style de loquet Mini verrou à compression
Type de poignée Poignée actionnée par clé tubulaire
Type de clé Clé tubulaire
Longueur du trou de montage 16.0 mm
Emprise 12.8 - 16.0 mm
Compression maximale 4.0 mm
Hauteur de l'enceinte 21.7 mm
Code produit 8301409000
Largeur du trou de montage 13.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter