Menu  Rechercher

Mini verrou à compression Clé tubulaire 46.0 mm

Référence Essentra :

20123215

Référence du fabricant:

140129307E

74 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 23,1226 €
100 + 16,5162 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

23,12 €

1 x 23,1226 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Zamac
Matière de came Zamac
Matière logement Zamac
Style de loquet Compression
Type de poignée Poignée actionnée par clé tubulaire
Type de clé Clé tubulaire
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Emprise 9.6 - 46.0 mm
Compression maximale 4.0 mm
Diamètre de l'enceinte 23.0 mm
Hauteur de l'enceinte 21.7 mm
Code produit 8301300000
Largeur du trou de montage 13.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter