Menu  Rechercher

Fermeture à compression 16.0 mm 13.5 mm Alliage zinc

Référence Essentra :

20063535

Référence du fabricant:

140129404E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,63 €
100 - 499 5,45 €
500 + 4,905 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

7,63 €

1 x 7,63 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Alliage zinc
Matière de came Zamac
Matière logement Zamac
Style de loquet Mini verrou à compression
Type de poignée Bouton à ailettes
Type de clé Pas de clé
Longueur du trou de montage 16.0 mm
Emprise 19.2 - 22.4 mm
Compression maximale 4.0 mm
Hauteur de l'enceinte 21.7 mm
Code produit 8301409000
Largeur du trou de montage 13.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter