Menu  Rechercher

Mini verrou à compression Clé hexagonale 4,0 mm 19.2 mm

Référence Essentra :

20052386

Référence du fabricant:

140406405E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Style de loquet Verrou à compression
Type de poignée Poignée actionnée par clé
Type de clé Clé hexagonale 4,0 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Emprise 16.0 - 19.2 mm
Compression maximale 4.0 mm
Hauteur de l'enceinte 21.5 mm
Code produit 7326909890
Largeur du trou de montage 13.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter