Menu  Rechercher

Mini verrou à compression Clé tubulaire 28.4 mm

Article de code:

140409302E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 32,4977 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

32,50 €

1 x 32,4977 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Style de loquet Compression Latch
Type de poignée Poignée actionnée par clé tubulaire
Type de clé Clé tubulaire
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Emprise 25.2 - 28.4 mm
Compression maximale 4.0 mm
Hauteur de l'enceinte 21.5 mm
Code produit 7326909890
Largeur du trou de montage 13.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter