Menu  Rechercher

Verrou à compression Clé triangle 24.0 mm Acier inoxydable

Les fermetures à came à compression fixes possèdent une conception ronde polyvalente et discrète. Idéales pour maintenir les portes et panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et mouvements des panneaux. La compression ajoutée permet une fermeture sûre quand des performances IP65/NEMA sont requises. L’actionnement se fait par clé. Température de fonctionnement de -50 à +80 °C. Disponibles en inox avec finition naturelle.
Article de code:

0401403759E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 254,7028 €
10 + 68,0939 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Type de clé Clé triangle
Orientation de montage Main gauche
Compression maximale 6.0 mm
Ø tête 30.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Longueur de came 45.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter