0401408838E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 95,3315 € |
10 + | 68,0939 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière du loquet | Acier inoxydable |
---|---|
Matière de came | Acier inoxydable |
Matière logement | Acier inoxydable |
Type de clé | Clé de Berne |
Orientation de montage | Main gauche |
Compression maximale | 6.0 mm |
Compression maximale | 0.236 in |
Ø tête | 30.0 mm |
Ø tête | 1.181 in |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Hauteur de l'enceinte | 32.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 1.26 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.