5403402834002E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 30,6654 € |
Matière de came | Acier inoxydable |
---|---|
Type de clé | Clé carrée 8,0 mm |
Orientation de montage | Main gauche |
Compression maximale | 4.0 mm |
Compression maximale | 0.157 in |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Hauteur de l'enceinte | 22.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.866 in |
Longueur totale | 45.0 mm |
Longueur totale | 1.772 in |
Largeur du trou de montage | 19.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.756 in |
Longueur du trou de montage | 22.0 mm |
Longueur du trou de montage | 0.866 in |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.