Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Impédance 25 MHz | Diamètre d'insert | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3066 € - 0,3407 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1448 € - 1,272 € | 950 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,631 € - 4,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1425 € - 0,1584 € | 5000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3782 € - 0,4203 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1427 € - 0,1586 € | 1000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6445 € - 0,7161 € | 600 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
0,0242 € - 0,0269 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3519 € - 0,391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,1881 € - 0,209 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,0619 € - 1,1799 € | 180 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
1,0606 € - 1,1785 € | 200 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,8118 € - 3,1243 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4408 € - 0,4898 € | 221 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,593 € - 0,6589 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6246 € - 0,694 € | 3950 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
1,8843 € - 2,0937 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,0242 € - 0,0269 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,7513 € - 0,8348 € | 310 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7084 € - 0,7872 € | 200 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer