Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Impédance 25 MHz | Diamètre d'insert | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1036 € - 3,4484 € | 253 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
0,6345 € - 0,705 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,0401 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0453 € - 0,0504 € | 5000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1213 € - 0,1348 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
0,3572 € - 0,3969 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,8436 € - 0,9373 € | 26 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0237 € - 0,0264 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6019 € - 0,6688 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0416 € - 0,0462 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0323 € - 0,0358 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,7942 € - 0,8825 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,7491 € - 0,8324 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0416 € - 0,0462 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0401 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.