Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 152 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Article de code:

RFP1-40-28-M-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 39 8,5488 €
40 + 7,6939 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

85,49 €

10 x 8,5488 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 52.0 mm
Largeur totale 28.5 mm
Couleur Noir
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter