Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 48 Ω, 100 MHz impedance of 126 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Article de code:

RFS1-17-15-A5

8046 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
108 - 431 0,841 €
432 + 0,7569 €
Qté par sac standard : 108

Commande par lots de 108

Prix total :

90,83 €

108 x 0,841 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 21.5 mm
Longueur totale 25.5 mm
Largeur totale 15.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8547900000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter