Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 100 Ω, 100 MHz impedance of 180 Ω. Insert Length of 26.7 mm | 1.051 in.
Article de code:

RFS1-20-25-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 119 3,2188 €
120 + 2,8969 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

96,56 €

30 x 3,2188 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 26.7 mm
Longueur totale 38.5 mm
Largeur totale 25.4 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter