Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 31 Ω, 100 MHz impedance of 71 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Article de code:

RFS2-18-10-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
140 - 559 1,0103 €
560 + 0,9093 €
Qté par sac standard : 140

Commande par lots de 140

Prix total :

141,44 €

140 x 1,0103 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 23.5 mm
Longueur totale 28.6 mm
Largeur totale 10.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter