Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 78 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Article de code:

RFS2-21-15-A5

72 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
72 - 287 0,7798 €
288 + 0,7018 €
Qté par sac standard : 72

Commande par lots de 72

Prix total :

56,15 €

72 x 0,7798 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 27.0 mm
Longueur totale 33.5 mm
Largeur totale 15.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter