Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 52 Ω, 100 MHz impedance of 147 Ω. Insert Length of 31.0 mm | 1.22 in.
Article de code:

RFS2-24-18-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
64 - 255 1,0034 €
256 + 0,9031 €
Qté par sac standard : 64

Commande par lots de 64

Prix total :

64,22 €

64 x 1,0034 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 31.0 mm
Longueur totale 36.0 mm
Largeur totale 18.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter