Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 29 Ω, 100 MHz impedance of 88 Ω. Insert Length of 32.4 mm | 1.276 in.
Article de code:

RFS2-25-12-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
96 - 383 0,8916 €
384 + 0,8024 €
Qté par sac standard : 96

Commande par lots de 96

Prix total :

85,59 €

96 x 0,8916 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 32.4 mm
Longueur totale 36.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter