Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 98 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Article de code:

RFS2-27-18-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
48 - 191 1,0034 €
192 + 0,9031 €
Qté par sac standard : 48

Commande par lots de 48

Prix total :

48,16 €

48 x 1,0034 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 35.0 mm
Longueur totale 40.0 mm
Largeur totale 18.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter