Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 41 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Article de code:

RFS2-9-12-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
160 - 639 0,4206 €
640 + 0,3785 €
Qté par sac standard : 160

Commande par lots de 160

Prix total :

67,30 €

160 x 0,4206 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 11.5 mm
Longueur totale 16.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter