Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 46 Ω, 100 MHz impedance of 74 Ω. Insert Length of 3.0 mm | 0.118 in.
Article de code:

RFS3-2-9-K5B

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 3999 0,1672 €
4000 + 0,1505 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

167,20 €

1000 x 0,1672 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 3.0 mm
Longueur totale 5.0 mm
Largeur totale 9.0 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter