Menu  Rechercher

Ferrite câble plat 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 10 Ω, 100 MHz impedance of 32 Ω. Insert Length of 9.7 mm | 0.382 in.
Article de code:

RFS5-7-2-A5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 - 7999 0,195 €
8000 + 0,1755 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 2000

Prix total :

390,00 €

2000 x 0,195 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de l'insert 9.7 mm
Longueur totale 13.8 mm
Largeur totale 1.8 mm
Couleur Gris
Matière complète A5
Code produit 8504901100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter