Menu  Rechercher

Filet de protection pour mobilier - PEBD

En stock

Le filet de protection est généralement utilisé sur les meubles, mais il est également idéal pour la protection extérieure des bouteilles de gaz et autres objets de forme irrégulière. Le filet assure la protection des applications contre les dommages lors du transport et de la manutention, ainsi que durant le stockage des articles.

Le filet est fourni dans un carton distributeur pratique, qui permet aux utilisateurs de l'appliquer facilement et à leur rythme.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, bleu, naturel, orange, violet, rouge et jaune
.

Séries: SR1027

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre maximal d'enveloppe Diamètre minimal d'enveloppe Ajouter au panier
153,8662 € - 161,9727 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
PEBD
200.0 mm
100.0 mm
49,3422 € - 54,8087 € Demander le délai de livraison ici
Violet
PEBD
60.0 mm
25.0 mm
160,0071 € - 168,4005 € 10 En stock
Orange
PEBD
17.0 mm
6.0 mm
205,088 € - 215,9062 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
PEBD
400.0 mm
200.0 mm
83,3609 € - 92,6296 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
PEBD
100.0 mm
50.0 mm
248,0167 € - 261,0732 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
25.0 mm
10.0 mm
28 En stock
Naturel
PEBD
80.0 mm
25.0 mm
51,2557 € - 56,9508 € Demander le délai de livraison ici
Violet
30% PCR
60.0 mm
25.0 mm
156,6806 € - 174,0896 € Demander le délai de livraison ici
Orange
30% PCR
17.0 mm
6.0 mm
173,8176 € - 193,1307 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
30% PCR
400.0 mm
200.0 mm
234,9702 € - 261,078 € Demander le délai de livraison ici
Noir
30% PCR
25.0 mm
10.0 mm
87,5842 € - 97,3157 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
30% PCR
100.0 mm
50.0 mm
145,7776 € - 161,9751 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
30% PCR
200.0 mm
100.0 mm
Filet de protection pour mobilier 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Jaune

10261590

Gamme de prix
161,9727 € - 153,8662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    100.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    200.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
Filet de protection pour mobilier 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violet

10261576

Gamme de prix
54,8087 € - 49,3422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    25.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    60.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Violet
  • Matière
    PEBD
Filet de protection pour mobilier 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Orange

10261552

Gamme de prix
168,4005 € - 160,0071 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    6.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    17.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 m
  • Couleur
    Orange
  • Matière
    PEBD
Filet de protection pour mobilier 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Bleu

10261606

Gamme de prix
215,9062 € - 205,088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    200.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    400.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Filet de protection pour mobilier 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Rouge

10261583

Gamme de prix
92,6296 € - 83,3609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    50.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    100.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PEBD
Filet de protection pour mobilier 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Noir

10261569

Gamme de prix
261,0732 € - 248,0167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    10.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    25.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEBD
Filet de protection pour mobilier 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Naturel

10544280


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    25.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    80.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 m
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PEBD
Filets de protection souples 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violet 30% PCR

20950101

Gamme de prix
56,9508 € - 51,2557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    25.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    60.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Violet
  • Matière
    30% PCR
Filets de protection souples 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Orange 30% PCR

20950088

Gamme de prix
174,0896 € - 156,6806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    6.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    17.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 m
  • Couleur
    Orange
  • Matière
    30% PCR
Filets de protection souples 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Bleu 30% PCR

20950132

Gamme de prix
193,1307 € - 173,8176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    200.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    400.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    30% PCR
Filets de protection souples 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Noir 30% PCR

20950095

Gamme de prix
261,078 € - 234,9702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    10.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    25.0 mm
  • Longueur totale
    250.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    30% PCR
Filets de protection souples 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Rouge 30% PCR

20950118

Gamme de prix
97,3157 € - 87,5842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    50.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    100.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    30% PCR
Filets de protection souples 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Jaune 30% PCR

20950125

Gamme de prix
161,9751 € - 145,7776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre minimal d'enveloppe
    100.0 mm
  • Diamètre maximal d'enveloppe
    200.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 m
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    30% PCR