Menu  Rechercher

Filets de protection souples

En stock

Le filet de protection souple est conçu pour s'étirer et s'adapter à toutes les formes, offrant ainsi une excellente protection. Disponible en version standard ou épaisse pour une plus grande durabilité, il offre une visibilité optimale.Faciles à appliquer et à retirer et ne piègent ou retiennent pas l’humidité.Livrés en rouleau d’épaisseur de calibre standard ou de calibre lourd si les applications nécessitent une protection plus durable.Il sont utilisés dans les entrepôts pour protéger les applications présentant un risque de chute d’objets ou de débris. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRR0075

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W Forme T Matière L Ajouter au panier
9,9352 € - 15,4547 € 83 En stock
0.8 m
Diamant
5.0 mm
PEBD
1.0 m
65,7438 € - 73,0487 € 16 En stock
0.8 m
Rectangulaire
1.0 mm
PEBD
50.0 m
Filets de protection souples 1.0 m 0.8 m 1.0 m Noir

10354322

Gamme de prix
15,4547 € - 9,9352 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEBD
Filets de protection souples 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Gamme de prix
73,0487 € - 65,7438 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • L
    50.0 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PEBD