Menu  Rechercher

Fixation en une touche M3 x 0.5 31.0 Acier

La fixation One-Touch avec verrouillage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C et est fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20190309

Référence du fabricant:

20190309

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 58,4804 €
10 - 19 52,6323 €
20 - 49 49,7083 €
50 - 99 46,7843 €
100 + 43,8603 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

58,48 €

1 x 58,4804 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de bouton Poignée en T
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
Matière Acier
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter