Menu  Rechercher

Fixation ventilateur 51.0 mm 133.5 mm Caoutchouc silicone Noir

Cette fixation de ventilateur détachable offre un maintien sécurisé et une protection contre les chocs et les vibrations. La languette latéral peut être détachée après installation.
Référence Essentra :

10313312

Référence du fabricant:

FMB-1

180000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3703 €
5000 + 0,3421 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

370,30 €

1000 x 0,3703 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc silicone
Type One End, Multi Panel, Breakaway - Flexible
Ø tête 10.0 mm
Longueur totale 133.5 mm
Dureté 40 Shore A
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter