Menu  Rechercher

Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

Fixation de la roulette par tige filetée en nylon noir. Convient aux roulettes avec capot.
Référence Essentra :

10299609

Référence du fabricant:

500319

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,2052 €
1500 - 2999 0,1952 €
3000 + 0,1765 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

30,78 €

150 x 0,2052 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Tige filetée
À utiliser avec 32.0 mm;40.0 mm - Hooded
Couleur Naturel
Code produit 7318190090
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter