Menu  Rechercher

Fixations pour roulettes

En stock

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière À utiliser avec Type de fixation Ajouter au panier
0,1799 € - 0,2091 € 3448 En stock
Acier
40.0 mm - Unhooded
Tige filetée
0,2018 € - 0,2354 € 2104 En stock
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
3,462 € - 3,462 € 3776 En stock
Acier
40.0 mm - Unhooded
Platine de la roulette
0,3115 € - 0,3641 € 18116 En stock
Acier
32 mm. 40 mm - avec capot
Platine de la roulette
  • sur 2
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10299630

Gamme de prix
0,2091 € - 0,1799 €

Niveaux de stock
3448 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299555

Gamme de prix
0,2354 € - 0,2018 €

Niveaux de stock
2104 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    50 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Platine de la roulette 35.0 mm (L) 35.0 mm (lg) Acier

10203934

Gamme de prix
3,462 € - 3,462 €

Niveaux de stock
3776 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Platine de la roulette
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    9403991090
  • Matière complète
    Acier
Platine de roulette 35.0 mm 35.0 mm Acier

10203750

Gamme de prix
0,3641 € - 0,3115 €

Niveaux de stock
18116 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Platine de la roulette
  • À utiliser avec
    32 mm. 40 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier