Menu  Rechercher

Plaque de fixation 38.0 mm M10 x 1.5 mm Acier

This clevis clip is made from steel and can be used in clevis joint assemblies.
Article de code:

552037

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 39 4,1591 €
40 - 139 3,3577 €
140 - 259 3,0122 €
260 + 2,5148 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

83,18 €

20 x 4,1591 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Clevis Clip
Matière complète Acier
Couleur Naturel
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter