Menu  Rechercher

Fixed Crank Handles

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
30,2304 € - 37,7774 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
27,0201 € - 33,7786 € 6 En stock
34.0 mm
34,3137 € - 42,8886 € 9 En stock
38.0 mm
17,6989 € - 22,1342 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
30.0 mm
26,1272 € - 32,5309 € 6 En stock
28.0 mm
30,7373 € - 38,3969 € Demander le délai de livraison ici
192.5 mm
38.0 mm
20,1911 € - 25,2319 € 60 En stock
128.0 mm
34.0 mm
35,3697 € - 44,2121 € Demander le délai de livraison ici
198.0 mm
45.0 mm
22,3065 € - 27,8795 € 1 En stock
28.0 mm
23,192 € - 28,8036 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
19,8469 € - 24,8229 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
20,1911 € - 25,2319 € Demander le délai de livraison ici
128.0 mm
28.0 mm
24.0 mm
32,4708 € - 37,8619 € Demander le délai de livraison ici
197.0 mm
26.0 mm
Poignée Square V14 34.0 mm Aluminium

10195079

Gamme de prix
37,7774 € - 30,2304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    34.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée Bore B14 34.0 mm Aluminium

10195062

Gamme de prix
33,7786 € - 27,0201 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    34.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée Square V17 38.0 mm Aluminium

10195093

Gamme de prix
42,8886 € - 34,3137 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée 105.0 mm Goujon fileté M6

10190654

Gamme de prix
22,1342 € - 17,6989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur totale
    105.0 mm
  • Matière de la poignée
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée Square V12 28.0 mm Aluminium

10195055

Gamme de prix
32,5309 € - 26,1272 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    28.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Aluminium

10195086

Gamme de prix
38,3969 € - 30,7373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    192.5 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
Poignée 128.0 mm Goujon fileté M8

10190609

Gamme de prix
25,2319 € - 20,1911 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    34.0 mm
  • Longueur totale
    128.0 mm
  • Matière de la poignée
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée 198.0 mm Goujon fileté M10

10190623

Gamme de prix
44,2121 € - 35,3697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    45.0 mm
  • Longueur totale
    198.0 mm
  • Matière de la poignée
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Poignée Bore B12 28.0 mm Aluminium

10195048

Gamme de prix
27,8795 € - 22,3065 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    28.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée Square V10 24.0 mm Aluminium

10195031

Gamme de prix
28,8036 € - 23,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    24.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée Bore B10 24.0 mm Aluminium

10195024

Gamme de prix
24,8229 € - 19,8469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    24.0 mm
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Poignée 128.0 mm Goujon fileté M8 28.0 mm PA renforcé fibre de verre ; acier

10190593

Gamme de prix
25,2319 € - 20,1911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Longueur totale
    128.0 mm
  • Longueur filetage
    28.0 mm
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Matière
    PA renforcé fibre de verre ; acier
Poignée 197.0 mm Goujon fileté Non Threaded PA renforcé fibre de verre ; acier

10190630

Gamme de prix
37,8619 € - 32,4708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    26.0 mm
  • Longueur totale
    197.0 mm
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Matière
    PA renforcé fibre de verre ; acier
  • Couleur
    Noir