Menu  Rechercher

Flexiplugs - Haute Température

En stock

Les Flexiplugs haute température sont utilisés pour maintenir les vis et les clous dans les trous filetés ou non. Résistent à l'éclatement et à la contamination. Utilisés dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication.

  • Les tailles de filetage métrique et UNF sont prises en charge.
  • Offrent une bonne prise, résistent à la casse et au déchirement et offrent une bonne protection contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Couramment utilisés dans les équipements de construction, électriques et industriels.
Matière: PVC Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1070

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 Thread Sizes (All) Couleur Norme de filetage Ajouter au panier
0,1936 € - 0,4067 € 4000 En stock
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
Noir
Filetages UNF
6500 En stock
10.3 mm
7.5 mm
Noir
Filetages UNF
6000 En stock
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
Noir
Filetages UNF
55000 En stock
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Jaune
Filetages UNF
5000 En stock
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Noir
Filetages UNF
4250 En stock
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
Noir
Filetages UNF
4000 En stock
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
Jaune
Filetages UNF
9100 En stock
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
Noir
Filetages UNF
6500 En stock
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
Noir
Filetages UNF
0,0303 € - 0,2332 € 4000 En stock
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
Jaune
Filetages UNF
4000 En stock
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
Noir
Filetages UNF
10000 En stock
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
Noir
Filetages UNF
19000 En stock
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
Noir
Filetages UNF
Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
7.5 mm
7/16 in
Jaune
Filetages UNF
Flexiplug 11.8 mm 9.0 mm PVC Noir

10009130

Gamme de prix
0,4067 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 10.3 mm 7.5 mm (Ø) Noir

10155042


Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Flexiplug 19.1 mm 16.3 mm PVC Noir

10155073


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm PVC Jaune

10155110


Niveaux de stock
55000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm PVC Noir

10155028


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 21.6 mm 18.8 mm PVC Noir

10155080


Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Jaune

10155127


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 13.5 mm 10.7 mm PVC Noir

10155059


Niveaux de stock
9100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16;M12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Flexiplug 25.8 mm 23.0 mm PVC Noir

10155097


Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16;M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 11.8 mm 7.5 mm PVC Jaune

10009147

Gamme de prix
0,2332 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2";M12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Flexiplug 30.2 mm 27.4 mm (Ø) Noir

10155103


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/16;M33
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Flexiplug 15.4 mm 12.6 mm PVC Noir

10155066


Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8;M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Noir

10155035


Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8;M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon flexible d 10.3 PVC jaune

10557860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle