Les gâches pour panneau sont montées sur les portes d'armoire ou d'accès ; elles sont couplées à un loquet afin de les maintenir bien fermées. Ces gâches pour panneau comportant un système d'ouverture et de fermeture sonore constituent des dispositifs de verrouillage efficaces pour les boîtiers.
Séries: SR5075
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4252 € - 0,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
||
0,5068 € - 0,5505 € | 1093 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Acier
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
0,1802 € - 0,1802 € | 2488 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,4459 € - 5,9337 € | 124 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1713 € - 0,1949 € | 473 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1788 € - 0,2055 € | 18848 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Nylon
|
|
||
4,0528 € - 8,511 € | 95 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1788 € - 0,3083 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
||
2,4358 € - 5,1153 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Acier
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4012 € - 0,4379 € | 10990 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
||
0,4801 € - 1,0616 € | 775 En stock |
|
PA
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.