Menu  Rechercher

Distributeur de fibre optique Fibre optique Noir

Le distributeur de fibre optique « 1 en 4 » permet aux câbles regroupant de multiples petites fibres avec aramide, ou renforcement similaire ou élément de renfort GRP central, d'être fixés mécaniquement et fermement. Le distributeur est empilable, et maintient des tubes avec une force supérieure à 100 N
Article de code:

OFM-C-7-05-19BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 5,0418 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

50,42 €

10 x 5,0418 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière Nylon
Type de câble Fibre optique
Couleur adaptateur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter