174321000518
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 25,3033 € |
10 - 49 | 18,4012 € |
50 + | 17,2418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhésion | Non-Adhesive |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matière | PO / Bon de commande |
Type d'emballage | Box |
Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
Forme du tube | Rond |
Diamètre intérieur (rétréci) | 1.6 mm |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.063 in |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Température minimale de rétreint optimum | 100 °C |
Température minimale de rétreint optimum | 212 °F |
Température minimale de fonctionnement | -55 °C |
Température minimale de fonctionnement | -67 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
Longueur totale | 10.0 m |
Longueur totale | 32.808 ft |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 3.2 mm |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.126 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.4 mm |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.016 in |
Taux de rétrécissement | 2:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.