Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 2:1 19.0 mm PO / Bon de commande Jaune

Ce manchon thermorétractable 2:1 a une faible température de rétractation, est ignifuge et possède une force mécanique supérieure, ce qui fait que ce produit est largement utilisé dans les secteurs de la communication, de l'automobile et des produits électroniques. Fourni en jaune
Référence Essentra :

10391730

Référence du fabricant:

495799

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 32,7367 €
10 - 19 31,1034 €
20 + 29,456 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

32,74 €

1 x 32,7367 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Non-adhésif
Certification UL
Couleur Jaune
Matière PO / Bon de commande
Type d'emballage Roll in Box
Caractéristiques spéciales Ignifuges
Forme du tube Plate
Diamètre intérieur (rétréci) 9.5 mm
Température maximale de fonctionnement 125 °C
Température minimale de rétreint optimum 100 °C
Température minimale de fonctionnement -55 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 5.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 19.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 0.8 mm
Taux de rétrécissement 2:1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter