Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 2:1 19.0 mm PO / Bon de commande Jaune

Cette gaine thermorétractable et ignifuge 2:1 est conçue pour les environnements sensibles. L'application typique est l'isolation de composants électriques comme les bouts et les faisceaux de câbles ronds dans les industries automobiles et de communication. Fourni en jaune et a une température de rétractation minimale de 70 °C
Référence Essentra :

10391815

Référence du fabricant:

495810

6 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 116,768 €
10 - 19 110,9387 €
20 + 105,1095 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

116,77 €

1 x 116,768 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Non-adhésif
Certification UL
Couleur Jaune
Matière PO / Bon de commande
Type d'emballage Reel
Caractéristiques spéciales Ignifuges
Forme du tube Plate
Diamètre intérieur (rétréci) 9.5 mm
Température maximale de fonctionnement 125 °C
Température minimale de rétreint optimum 100 °C
Température minimale de fonctionnement -55 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 30.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 19.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 0.8 mm
Taux de rétrécissement 2:1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter