Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 2:1 32.0 mm PO / Bon de commande Transparent

Ce manchon thermorétractable 2:1 a une faible température de rétractation, et possède une force mécanique supérieure, ce qui fait que ce produit est largement utilisé dans les secteurs de la communication, de l'automobile et des produits électroniques. Fourni transparent.
Référence Essentra :

10392461

Référence du fabricant:

495894

115 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 220,4976 €
10 + 209,5009 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

220,50 €

1 x 220,4976 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Non-adhésif
Couleur Transparent
Matière PO / Bon de commande
Type d'emballage Reel
Caractéristiques spéciales Non ignifuge
Forme du tube Plate
Diamètre intérieur (rétréci) 16.0 mm
Température minimale de rétreint optimum 100 °C
Longueur totale 30.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 32.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 1.0 mm
Taux de rétrécissement 2:1
Plage de températures en fonctionnement -55 - +105 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter