Menu  Rechercher

Conduits Non fendue 32.0 mm 28.1 mm 10.0 m Acier Acier

This galvanised steel conduit has a nominal size of 32.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Code article:

494597

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 239,6377 €
10 + 229,2811 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

239,64 €

1 x 239,6377 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Acier
Forme de gaine Unsplit
Matière complète Acier galvanisé
Tarif par Roll
Code produit 7304900099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter